Netzwerklösungen

Netzwerktechnologie bringt Ihre Informationen zur besseren Steuerung und Überwachung an einen Ort

Plattformen der nächsten Generation für zusätzliche Leistung, Konnektivität und zentrale Regelung.
Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Optionen – von den Produkteigenschaften bis zur Installation und Wartung.
Die Produkte und Dienstleistungen sind höchst skalierbar und können nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.

Vorteile der Netzwerklösungen

Unser Brandmeldenetzwerk überträgt die Informationen an die einzelnen Brandmeldezentralen und ermöglicht es jeder Zentrale dadurch, Status und Informationen der Datenpunkte zu übermitteln und die physisch mit den anderen Netzwerkteilnehmern verbundenen Datenpunkte zu überwachen und anzusteuern. Netzwerklösungen stellen eine effiziente Hilfe beim Schutz großer oder komplexer Anlagen dar, indem sie es den Zentralen z. B. ermöglichen, bezüglich der Evakuierung eines speziellen Etagenblocks im Vergleich zu einem gesamten Gebäude zu kommunizieren.

Die Netzwerkanbindung hilft bei der Verbesserung der Verfügbarkeit. Wenn eine einzelne Zentrale das Kommunikationsvermögen verliert, können die restlichen Zentralen immer noch miteinander kommunizieren. Unsere Lösungen bieten auch Client-Server-Fähigkeiten, da sie über die Möglichkeit verfügen, die Aktivität zu überwachen und Informationen mit einer entsprechenden Software aus der Ferne abzurufen.

Zusätzliche Vorteile:

  • Eine einzige Systemansicht ermöglicht eine bessere Bedienung und Regelung — ideal für große Gelände und Anlagen
  • Status und Informationen der Datenpunkte jeder Zentrale stehen netzwerkweit zur Anzeige oder für Steuerungen zur Verfügung
  • Das Netzwerk kann als Ringleitung bis zu 99 Zentralen vernetzen und ermöglicht so auch Anwendungen mit zahlreichen Zentralen in großen Liegenschaften
  • Netzwerkweite Auslösung von Steuerbefehlen wie etwa Tag-/Nachtumschaltung, Alarmabschaltung, Bestätigung und Zurücksetzen sowie Anzeige von Status und Details der Datenpunkte und Meldergruppen
  • Netzbetrieb mit redundanter Verkabelung und Notbetrieb zur Erhaltung der Verfügbarkeit auch im Fehlerfall

Wie können Netzwerklösungen helfen?

Sicherer

Rasche und effiziente Reaktion auf sicherheitstechnische Ereignisse.

Intelligenter

Die Netzwerkanbindung ermöglicht Verbindungspunkte für eine gemeinsame bzw. unabhängige Vorgehensweise.

Flexibel

Die Netzwerkanbindung kann dabei helfen, einzelne Standorte oder komplexe Anlagen zu schützen.

Wir machen es Ihnen leichter, die richtige Wahl für Ihre Anwendungen zu treffen.

Kontakt

Lösungsangebot

woman working in front of two computer screens

Integration

Vereinheitlichung mehrerer Systeme in Ihrer Anlage zur Erstellung eines echten intelligenten Gebäudes

woman setting up a network system

Netzwerkanbindung

Flexible Technologien helfen Ihnen bei der Konfigurierung und Verwaltung Ihres Systems

workstation with two computer screens

Bedienerstationen

Bedienung und Regelung von Endpunkten zur Teilung von Informationen und Unterstützung einer zentralisierten Regelung

Service von Brandmeldeanlagen

Umfangreiches Serviceangebot
Inspektion, Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile und Fachpersonal: Alles, was Ihr System zum Funktionieren benötigt
dome

Wir unterstützen Sie bei der Planung maßgeschneiderter konfigurierbarer, skalierbarer und automatisierter Brandschutzsysteme.

Kontakt

Wir sind Johnson Controls