Installation und Service von Brandmeldezentralen

Verwenden Sie eine erweiterte Brandschutzlösung, die zuverlässig und flexibel ist, so dass Sie sich ganz auf Ihre Geschäftsabläufe konzentrieren können.

Lösungen, Produkte und Serviceleistungen können speziell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Wir kümmern uns um alles – von den Produkteigenschaften bis zur Installation oder Wartung.
Sie können ruhig durchatmen, denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihr Eigentum sind besser geschützt.

Vorteile der Profil-Brandmeldezentralen

Unsere Brandmeldezentralen stellen das Herzstück eines robusten und skalierbaren Brand- und Gefahrenkommunikationssystems dar. Durch ihren intelligenten, konfigurierbaren und erweiterbaren Aufbau können Sie zahlreiche Anwendungsgebiete abdecken. Wir bieten auch kostengünstige Maßnahmen, um die Produktleistungen zu bewahren oder zu erweitern — dazu zählen die Systemauslegung, Schulung, Risikobewertung oder laufende Wartung.

Leistungsmerkmale:

  • Digitale Branderkennungssysteme mit moderner TFT-Farbtouchscreen-Brandmeldezentrale
  • Speziell entwickelter Steckkartenmechanismus für verbesserte Ringleitungskapazität und Flexibilität des Systemdesigns
  • Digitale FSK-Modulationstechnologie reduziert den Einfluss von elektrischen Störfeldern
  • Mühelose Installation, Anwendung und Integration
  • Robustes und sicheres System, das die Anzahl der Falschalarme auf ein Minimum reduziert
  • Digital integrierte Laufkarten-Grafiken, die auf dem Bildschirm angezeigt werden

Erweiterte Lösungen für den Brandschutz.

Hochskalierbar

Systeme, die wachsen und erweitert werden können, wenn die sicherheitstechnischen Anforderungen Ihrer Gebäude steigen und sich ändern.

Kontinuierliche Unterstützung

Örtliche Niederlassungen bieten kontinuierliche Wartung und Hilfe bei der Einhaltung der Normen, damit Ihre Einrichtungen stets den Vorschriften entsprechen.

Lösungsangebot

control panel

Brandmeldezentralen

Adressierbare Brandmeldezentralen helfen bei der präzisen Erkennung eines Feuers, Alarmzustands, Problems oder sonstigen Systemereignisses

Schnittstellen

Der interaktive Touchscreen ist einfach zu verwenden, liefert Ihnen alle Informationen auf Abruf und reduziert die Wartungszeit

Weitere Informationen zu Brandmeldeanlagen

Umfangreiches Serviceangebot
Inspektion, Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile und Fachpersonal: Alles, was Ihr System zum Funktionieren benötigt
PROFILE Flexible Broschüre
PROFILE Flexible Brandmeldezentralen - ein skalierbares und modulares System, das ganz nach Ihren Bedürfnissen wachsen kann
Brandschutz Broschüre
Zukunftsweisender Brandschutz mit maßgeschneiderten Lösungen

Wir sind Johnson Controls