Feuerwehrperipherie

Verbindung zwischen Feuerwehr-Bedienfeld und Peripherie war nie einfacher

Mit unserer FBI800 Schnittstellenkarte können Sie das Feuerwehr-Bedienfeld redundant mit einem ganzen Netzwerk von digital geregelten Feuerwehrperipheriegeräten verknüpfen, wie dem Feuerwehr-Tableau und der Feuerwehr-Schnittstelle. Dies erleichtert die Installation und sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

interface board

Feuerwehr-Schnittstellenplatine FBI800

Diese Karte für die PROFILE Flexible Brandmeldezentralen bildet die Schnittstelle für alle Feuerwehrperipheriegeräte — FAT, FBF und der Schlüsselsafe.

  • Einfach zu installieren und konfigurieren
  • Keine separaten Redundanzmodule erforderlich
  • Unterstützt auch konventionelle FBF
feuerwehr anzeigetableau

Feuerwehr-Alarm-Tableau FAT

Das FAT - in meisten Fällen mit angebrachtem FBF - ist die primäre Anzeige für Feuerwehrleute. Es zeigt die wichtigsten Informationen über den Alarm und den Brandort an.

  • Redundante digitale Schnittstelle mit Brandmeldezentrale
  • 2x4-Drahtverbindung zu FBI800 und FBF
 

 

 

 
feuerwehr bedienfeld

Feuerwehr-Bedienfeld FBF

Das FBF ist ein Standardbedienfeld für den grundlegenden Betrieb einer Brandmeldezentrale, wie das Ausschalten von akustischen Alarmen, Zurücksetzen der Brandmeldezentrale usw.

  • Redundante digitale Schnittstelle mit Brandmeldezentrale
  • 2x4-Drahtverbindung zu FBI800 und FBF