Wassernebellöschanlagen

Die richtige Lösung für das jeweilige Risiko

Wassernebelsysteme sind eine vielseitige und hocheffiziente Lösung zur Brandbekämpfung. Sie sind mit einzigartigen Düsen ausgestattet, die dazu beitragen, vor zahlreichen Feuerrisiken zu schützen. Der feine Wassernebel, den das System erzeugt, kann Brände löschen oder deren Ausbreitung in einem frühen Stadium begrenzen. Wassernebelsysteme bieten eine effektive Kühlung und Kontrolle für Brände der Klasse A. Sie helfen beim Löschen und Verhindern eine erneute Entzündung von Bränden der Klassen B und F.

Aquamist Wassernebelsysteme sind eine sehr effiziente Brandschutztechnik, die deutlich weniger Wasser als herkömmliche Sprinklersysteme verwendet. Der besondere Vorteil der Technologie liegt in der schnellen Brandbekämpfung und der Reduzierung von Folgeschäden, da bei gleichwertiger oder besserer Leistung bis zu 90 % weniger Wasser verbraucht wird als bei herkömmlichen Sprinkleranlagen.

Aufgrund von zahlreichen Brandversuchen sind Aquamist Wassernebelsysteme und deren Bauteilekomponenten weltweit zugelassen, z. B. nach FM und UL/USA und VdS/Deutschland.

Zahlreiche Systeme bieten Lösungen genau für Ihren Bedarf.
Reduziert den Wasserverbrauch und bietet dabei eine hervorragende Kontrolle.
Für zahlreiche Risiken entwickelt und getestet.

Die Kraft des Nebels: Wir haben sie uns zunutze gemacht

AquaMist®-Systeme sind dazu ausgelegt, Leben zu retten, Eigentum zu schützen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über die Grundsätze des Wassernebels als effektive Brandbekämpfungslösung. In diesem Video sehen Sie die AquaMist®-Technologie und auch die grundlegenden Eigenschaften, die unsere Systeme zu bieten haben, in Aktion.

Erhalten Sie weitere Informationen zum Thema

Water mist fire suppression

Wir sind Johnson Controls