Genutete Kupplungen und Fittings

Warum genutet?

Wir liefern hochwertige genutete Rohrsysteme für zahlreiche Brandschutzanwendungen, die sich schneller installieren lassen und in Bezug auf die Verbindung der Rohre günstiger sind, als die herkömmlichen Schweißverfahren. Genutete Kupplungen und Fittings ermöglichen es den Installateuren, die Montage vor Ort und um komplexe Hindernisse herum zu fertigen. Es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich, Schweißerpässe werden nicht benötigt und es müssen auch keine Gebäudeinsassen aufgrund von Schweißrauch evakuiert werden. Zudem beseitigen genutete Produkte die Erfordernis von Dehnungsfugen und bewahren den hohen Druck an jeder Verbindungsstelle bei, ohne ihre Qualität und Zuverlässigkeit zu verlieren.
Genutete Systeme ermöglichen eine schnelle, einfache und einheitliche Installation.
Reduzierung der Arbeitskosten, kein Schweißerpass erforderlich.
Da keine Schweiß- oder Schneidearbeiten benötigt werden, eignen sich die genuteten Produkte ideal für gefährliche Standorte.
futuristic

Wir können Ihnen helfen, die Lösungen zur Brandbekämpfung zu finden, die Sie für ein robustes System benötigen.

Erhalten Sie weitere Informationen zum Thema

grooved couplings

Wir sind Johnson Controls