Wasserlöschsysteme

Nachhaltige Brandbekämpfung mit effektiven Wasserlöschsystemen

Wasser zählt zu den bevorzugten Löschmitteln, auch in modernen Brandschutzkonzepten. Preiswert und fast immer in ausreichender Menge verfügbar, ist Wasser mit den meisten anderen Stoffen verträglich und vielseitig verwendbar, zum Beispiel in Sprinkler-, Sprühwasser- oder Schaumlöschanlagen.

Wassernebel-Löschsysteme

Im Falle großflächiger Zündungen oder bei schnell zu kühlenden Brandstoffoberflächen sind Wassernebel-Löschanlagen von Johnson Controls die richtige Wahl. Die speziellen AquaMist®-Wassernebelsysteme sind eine sehr effiziente Brandschutztechnik, die bis zu 90 % weniger Wasser als herkömmliche Sprinklersysteme verwendet.

Sprinkleranlagen

Sprinkleranlagen arbeiten äußerst effektiv, denn sie löschen ausschließlich dort, wo es erforderlich ist. Die aktivierten Sprinkler begrenzen Brände auf ihren Entstehungsherd und erleichtern damit den Löscheinsatz der Feuerwehr. Mit seiner breiten Produktpalette bietet Johnson Controls Sprinkler für jeden Einsatzort.

Sprühflut-Löschsysteme

Die Sprühflut-Löschsysteme von Johnson Controls eignen sich bestens für alle Schutzbereiche, in denen sich Brände schnell ausbreiten können und die eine rasche Kühlwirkung benötigen. Das Löschwasser strömt gleichzeitig aus allen Düsen im Schutzbereich und bekämpft den Brand schnell und zuverlässig.