Speziallöschsysteme

Für jede Herausforderung gewappnet mit einzigartigen Speziallöschsystemen

Die Brandrisiken in Großküchen und an Fritteusen sind hoch. Menschen und Sachwerte müssen geschützt, Betriebsunterbrechungen verhindert werden. Auch Werkzeugmaschinen, Lackieranlagen oder vollautomatische Produktionsstraßen bergen vielfältige Brandrisiken: von der Ölnebelentzündung bis hin zum Leichtmetallbrand bei der Magnesiumverarbeitung.

Wird die Möglichkeit, sich vor einem Brand in Schutz zu bringen, eingeschränkt, etwa durch einen Brand auf einem Spezialfahrzeug, erhalten Brandschutz und Brandbekämpfung nochmals einen ganz anderen Stellenwert. Johnson Controls bietet Ihnen für jegliche Gefahrensituation die optimale Lösung zur Brandbekämpfung.

Die von uns entwickelten Speziallöschanlagen nutzen unterschiedliche Löschmittel und verwenden spezielle Detektoren, um Sie für jede Herausforderung optimal zu schützen.

Sauber löschen mit Kohlendioxid

Kohlendioxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, elektrisch nicht leitendes Gas, das auch in der Natur vorkommt. CO wirkt als Löschmittel durch die Verdrängung von Sauerstoff. So wird jeder Brand in wenigen Sekunden buchstäblich erstickt.

Rückstandsfrei und sicher löschen mit INERGEN®

CO-Löschanlagen sind für Arbeitsbereiche geeignet, in denen sich nicht unmittelbar Menschen aufhalten. Für brandgefährdete Orte mit personeller Besetzung bietet Johnson Controls mit INERGEN®-Löschanlagen eine patentierte Lösung an, die beides ermöglicht: effiziente, sekundenschnelle Brandbekämpfung mit CO und gleichzeitige Erhaltung der Atemluft. Denn INERGEN® besteht zu 52 % aus Stickstoff, zu 40 % aus Argon und zu 8 % aus Kohlendioxid – natürliche Luftbestandteile, die die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen gewährleisten und weder Mensch noch Umwelt gefährden. 

Umweltschonend und wirtschaftlich löschen mit Wassernebel

Wassernebel-Löschanlagen sind die umweltschonende wirtschaftliche Alternative, wo Wasser keinen Schaden anrichten kann – zur Sicherung von Transformatoren, Generatoren sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch an Werkzeugmaschinen. Das Löschsystem bildet Wassernebel aus feinsten Tröpfchen. Diese kühlen die Flammenzone, reduzieren die Brandreaktion und vergrößern die Wärmeabfuhr. Unsere Technologie kann den Wasserbedarf gegenüber herkömmlichen Wasserlöschanlagen um 40-60 % reduzieren – ein effektiver Beitrag zum Umweltschutz.

Innovative Lösungen zur Brandbekämpfung mit Speziallöschsystemen