Sachkunde Instandhaltung von Löschwasseranlagen

Lehrgangseinleitung:

Dieser Lehrgang vermittelt die notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse zur Instandhaltung von Löschwasseranlagen und qualifiziert den Teilnehmer zum Sachkundigen nach DIN 14462. Der Lehrgang entspricht auch den Anforderungen der Gütebestimmungen der RAL- Gütegemeinschaft GIRF e.V. (Gütegemeinschaft Handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung-Instandhaltungs-Richtlinien und Fachlehrgänge e.V.).

Voraussetzungen:

Abgeschlossene technische Berufsausbildung oder eine andere für die vorgesehenen Prüfaufgaben ausreichende technische Qualifikation. Dies ist durch geeignete Belege nachzuweisen.

Seminarinhalte*:
  • Aktuelle Trinkwasserverordnung
  • Übersicht der aktuellen Normen für Löschwasseranlagen
  • NASS/NASS –TROCKEN/TROCKEN und Hydrantenanlagen
  • Instandhaltung an Löschwasseranlagen
  • Theoretische und praktische Prüfung

*Änderungen vorbehalten.

Maximale Teilnehmerzahl:

12

(ggf. entsprechend der CORONA-Verordnungen auch geringer)

Termine:

29.-31. März 2022

26.-28. Juli 2022

27.-29. September 2022

Seminarkosten: 1.020,- €

Hotel: nicht enthalten*

Ort: TOTAL Feuerschutz GmbH, Industriestr. 13, 68526 Ladenburg

Beginn Tag 1: 13:00 Uhr – Ende Tag 3: ca. 12:00 Uhr

*Hotelbuchungen bitten wir direkt vorzunehmen. Wir haben für Sie ein „Abrufkontingent“ mit Sonderkonditionen von 92,- Euro / Nacht im Einzelzimmer inkl. Frühstück im Hotel Leonardo Mannheim-Ladenburg eingerichtet. Unter dem Stichwort „TOTAL Feuerschutz - Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg“ stehen Ihnen bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn Zimmer zur Verfügung. Buchung unter der Durchwahl 06221-36089-10 oder per E-Mail unter res.southwest@leonardo-hotels.com.

(alle Preise zzgl. MwSt.)

Seminarleiter:

Michael Becker, TOTAL Feuerschutz GmbH 

Referenten:

Michael Becker, TOTAL Feuerschutz GmbH

Martin Lösch, TOTAL Feuerschutz GmbH

Gerne führen wir diese Veranstaltung auch bei Ihnen vor Ort durch.