Lehrgang Brandschutzhelfer

Themenschwerpunkt:

Der Brandschutz-Helfer: Gemäß § 10 des ArbSchG sind in  allen Arbeitsstätten Beschäftigte zu benennen, die u.a. Aufgaben der Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Weiterhin wird in der BGV A 1, § 4 und § 22 gefordert, dass der Unternehmer eine ausreichende Anzahl von Versicherten neben der notwendigen jährlichen Unterweisung gem.  § 12 ArbSchG durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöschgeräten zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut macht. 

Die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A 2.2 fordert unter Punkt 6.2 die Ausbildung von Brandschutzhelfern für mindestens 5 % der Beschäftigten. Gerade in Unternehmen mit größeren / großen Brandlasten ist es daher nötig, dass diese Personen  über den Umgang mit tragbaren Feuerlöschern hinaus auch mit fahrbaren Löschgeräten und Wandhydranten praktisch vertraut gemacht werden.

 

Voraussetzungen:

Keine

Seminarinhalte:

  • Brandverhütung
  • Verhalten im Brandfall
  • Feuerlöschgeräte und Anlagen
  • Große Löschübung* am Feuer (keine Brandsimulatoren) mit allen gängigen tragbaren und fahrbaren Feuerlöschgeräten.
  • Evakuierung im Brandfall
  • DGUV I 205-023
  • VDI 4062

* Bei der Löschübung ist geeignete Schutzkleidung zu tragen!

Änderungen vorbehalten.

Mindestteilnehmerzahl:

8

Maximale Teilnehmerzahl:

20

(ggf. entsprechend der CORONA-Verordnung auch geringer)

Termine:

05. Mai 2022

15. September 2022

Seminarkosten: 149,- €

Hotel: nicht enthalten*

Ort: TOTAL Feuerschutz GmbH, Industriestr. 13, 68526 Ladenburg

Beginn: 10:00 Uhr – Ende: ca. 14:30 Uhr

*Hotelbuchungen bitten wir direkt vorzunehmen. Wir haben für Sie ein „Abrufkontingent“ mit Sonderkonditionen von 92,- Euro / Nacht im Einzelzimmer inkl. Frühstück im Hotel Leonardo Mannheim-Ladenburg eingerichtet. Unter dem Stichwort „TOTAL Feuerschutz - Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg“ stehen Ihnen bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn Zimmer zur Verfügung. Buchung unter der Durchwahl 06221-36089-10 oder per E-Mail unter res.southwest@leonardo-hotels.com.

(alle Preise zzgl. MwSt.)

Seminarleiter:

Michael Becker, TOTAL Feuerschutz GmbH

Gerne führen wir diese Veranstaltung auch bei Ihnen vor Ort mit Einsatz eines Brandsimulators durch.