Lehrgang befähigte Person (gemäß BetrSichV für tragbare Feuerlöscher)

Lehrgangseinleitung:

Personen, die als Sachkundige und als zur Prüfung befähigte Person für die Instandhaltung und Prüfung tragbarer Feuerlöscher tätig sind, müssen nicht nur umfassende theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen sondern auch die notwendige persönliche Zuverlässigkeit besitzen. Diese Anforderungen, die in  den Rechtsvorschriften und anerkannten Regeln der Technik festgelegt sind, sind Basis für das Ausbildungsprogramm, das  die Gütegemeinschaft GRIF (Handbetätigte Geräte zur Brand- bekämpfung – Instandhaltungsrichtlinien und Fachlehrgänge – Gütesicherung RAL-GZ 974) für diese Personen entwickelt hat.

Als Mitglied der GRIF sind wir daher nicht nur an den Inhalt dieses Ausbildungs- und Prüfprogrammes gebunden, sondern auch verpflichtet sicherzustellen, dass für die Ausbildung und Benennung dieser Personen geltende Zugangsbedingungen eingehalten werden.

 

Voraussetzungen:

Abgeschlossene und bestandene Sachkundeausbildung  zur Instandhaltung von tragbaren Feuerlöschgeräten nach  DIN 14406-4. Die Teilnahme am zweiten Teil für den Nachweis der Kenntnisse als zur Prüfung befähigte Person kann von den Sachkundigen erst absolviert werden, wenn eine einjährige praktische Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an Feuerlöschern nachgewiesen ist.

Seminarinhalte:

  • Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU – PED
  • Druckgeräterichtlinie 2010/35/EU – TPED
  • Betriebssicherheitsverordnung
  • Gefährdungsbeurteilung / Betriebsanleitung / Dokumentation
  • Theoretische Prüfung

Maximale Teilnehmerzahl:

16

(ggf. entsprechend der CORONA-Verordnungen auch geringer)

Termine:

15.-16. März 2022

01.-02. Juni 2022

30. November - 01. Dezember 2022

Seminarkosten: 500,- €

Hotel: nicht enthalten*

Ort: TOTAL Feuerschutz GmbH, Industriestr. 13, 68526 Ladenburg

Beginn Tag 1: 11:00 Uhr – Ende Tag 2: ca. 10:30 Uhr

*Hotelbuchungen bitten wir direkt vorzunehmen. Wir haben für Sie ein „Abrufkontingent“ mit Sonderkonditionen von 92,-- Euro / Nacht im Einzelzimmer inkl. Frühstück im Hotel Leonardo Mannheim-Ladenburg eingerichtet. Unter dem Stichwort „TOTAL Feuerschutz - Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg“ stehen Ihnen bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn Zimmer zur Verfügung. Buchung unter der Durchwahl 06221-36089-10 oder per E-Mail unter res.southwest@leonardo-hotels.com.

(alle Preise zzgl. MwSt.)

Seminarleiter:

Michael Becker, TOTAL Feuerschutz GmbH

Referenten:

Michael Becker / Martin Lösch

TOTAL Feuerschutz GmbH, Ladenburg

Gerne führen wir diese Veranstaltung auch bei Ihnen vor Ort durch.