Gaslöschanlagen und Steuerungen

Innovative Technologien zum Schutz empfindlicher Geräte

Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, die der Einbau von Gaslöschsystemen in Gebäudebereichen mit empfindlichen Geräten mit sich bringt. Zum Schutz derartiger Wertgüter ist eine zuverlässige Lösung erforderlich. Johnson Controls bietet eine klare Antwort: wir setzen Löschmittel ein, die keine Rückstände hinterlassen und die bestmöglichen Schutz für technische Gerätschaften bieten. Unsere Systeme berücksichtigen die Komplexität und Größe des Rohrleitungsnetzes und haben einen minimale Umweltbelastung zum Ziel. Kurz gesagt, unsere Technologie erweitert die Systemflexibilität, ermöglicht es den Ingenieuren, Gaslöschsysteme auf eine unaufdringlichere Weise unterzubringen und dabei die spezifischen Anforderungen eines geschützten Bereichs anzusprechen.
Zum raschen Löschen von Bränden ausgelegt.
Kundenspezifische Systeme zur Erfüllung der Vorschriften.
Perfekt zum Schutz von empfindlichen Geräten und Materialien geeignet.

Brandbekämpfungszentralen

Unsere bewährten FAST-Zentralen eignen sich buchstäblich für jede Anwendung. Sie sind kostengünstig und erfüllen zahlreiche Anforderungen der Kunden und Gebäude.

FAST 2000

Adressierbare Zentralen, speziell für Bereiche mit besonderer Gefährdung und industrielle Anwendungen.

  • Modulares Design durch Kombination aus Erkennungs- und Bekämpfungszentralen
  • Direkte Schnittstelle zu ZETTLER-Detektoren und TOTAL WALTHER-Löschsystemen
  • Hochskalierbar von 1-250 Löschbereichen und 4-500 Schleifen

Wir unterstützen Sie bei Auswahl und Konzeption Ihres Gaslöschsystems

Broschüre
Eine saubere Lösung: Löschen mit Sapphire™
Broschüre
CO2-Löschanlagen - Der Klassiker im Löschen
Softwaretool
Onlinekonfiguration und -design von Gaslöschsystemen

Erhalten Sie weitere Informationen zum Thema

fire valves

Wir sind Johnson Controls