Rechenzentren

Intelligente, effiziente und stabile Rechenzentren

Jede Organisation, egal in welcher Größe, ist zunehmend von Daten abhängig. Das Volumen der Daten wächst überproportional und ihre ständige Verfügbarkeit ist zu einer geschäftskritischen Anforderung für alle Unternehmen geworden. Um benötigte Daten ständig verfügbar zu haben, sind spezielle Datenspeicher erforderlich, die rund um die Uhr reibungslos laufen und die Daten mit modernsten Technologien schützen.

Halten Sie Ihre Daten sicher und geschützt

Mit geschätzten 50 Milliarden vernetzten Geräten steht die Branche vor einer gewaltigen Herausforderung und wächst in einem rasanten Tempo. Rechenzentren und Telekommunikationszentren sind zu kritischen Schnittstellen unserer Wirtschaft geworden. Sie sind rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr in Betrieb – dabei kann nur eine Minute Ausfallzeit massive und sogar katastrophale Auswirkungen haben.

Mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gebäudeeffizienz, -sicherheit und -schutz setzen wir bei Johnson Controls auch für Rechenzentren ein. Hunderte von Kunden profitieren bereits von unserem Wissen um konventionellen oder modularen Aufbau, unserer Erfahrung zum Betrieb und Wartung sowie jede Art von Support – wir sind bereit, Sie bei der Entwicklung einer optimalen Rechenzentrumslösung für einen oder mehrere Standorte zu unterstützen, die zuverlässig, nachhaltig und kostengünstig ist.

So haben Sie die erforderliche Kontrolle, Flexibilität und Sicherheit, die Sie für die Verwaltung zunehmender Daten benötigen. Wir sind Ihr Partner für Sicherheit und Effizienz in allen Lebenszyklus-Phasen des Rechenzentrums.


Intelligente und sichere Rechenzentrumslösungen

Angesichts anspruchsvoller Herausforderungen wie Energiemanagement, ausreichender Kühlung oder Sicherheit setzen Unternehmen zunehmend auf Outsourcing, um Daten effektiv zu verwalten. In den letzten Jahrzehnten hat dies zur Schaffung von ‘Mega-Rechenzentren’ geführt, die von den IT- und Internet-Giganten eingerichtet wurden. Durch die Entwicklung der Rechenzentren von traditionellen, lokalen und kleinen Serverräumen zu riesigen, speziell gebauten und virtualisierten 15-MW-Colocation-Einrichtungen steigen die Herausforderungen für die Aufrechterhaltung eines vollständig sicheren und geschützten Standorts. Das rasante Wachstum bei der Datenerstellung sowie deren Übertragung, Speicherung und Nutzung in Kombination mit der absoluten Abhängigkeit von der ständigen Verfügbarkeit der Rechenzentren stellen eine große Herausforderung dar.

Johnson Controls verfügt über ein einzigartiges, umfassendes Portfolio an integrierten Lösungen, um Ausfallzeiten in Rechenzentren zu reduzieren und die Sicherheit von Daten und Hardware zu erhöhen. Mit großem Fokus auf gleichzeitigem Umweltschutz senken wir die Kosten von Rechenzentren und ermöglichen weiteres Wachstum.

Johnson Controls vereint führende Marken unter einem Dach mit zuverlässigen Lösungen für intelligente, sichere und nachhaltige Gebäude. Unser einzigartiges Produktportfolio wird durch die Kompetenz in den Bereichen Installation, Service und Systemintegration ergänzt.

Unser umfangreiches und umfassendes Lösungsportfolio für Rechenzentren

 
Siehe Infografik

Bei Interxion in Wien gehen die Lichter niemals aus

In einer zunehmend vernetzten Welt gewinnen Rechenzentren immer mehr an Bedeutung. Organisationen aller Größenordnungen sind auf die Verfügbarkeit ihrer Daten angewiesen.
Jetzt Fallstudie herunterladen

Alles auf einen Blick

Erfahren Sie in unserer Broschüre mehr über unsere Lösungen für HVAC, Gebäudemanagement, Brandschutz und Sicherheit in Rechenzentren.

Broschüre