Gebäudeautomation mit Metasys®

Metasys® Gebäudeautomationssystem: Unsere Lösung für effizientes Energiemanagement

Kaum ein Gebäude kommt heute ohne Gebäudeautomation aus. Doch die Anforderungen an ein Gebäudeautomationssystem sind sehr unterschiedlich. Das Gebäudeautomationssystem Metasys® schafft die Voraussetzung für einen energieeffizienten, wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb des Gebäudes. Dabei ist es nach Kundenbedarf flexibel skalierbar, einfach integrierbar und komfortabel bedienbar. Das Metasys® System erfüllt damit alle heutigen Anforderungen an offene und interoperable Systeme und unterstützt mehr Anwendungen und Geräte als andere Systeme für Gebäudemanagement und Gebäudeautomation.


Hochwertige Gebäudeleittechnik für Liegenschaften aller Größen

Sowohl unser universelles Leitsystem (ODS) als auch unsere Anwendungs- und Datenservern (ADS und ADX) gewährleisten einen wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb Ihrer Gebäudetechnik. Beide GLT-Systeme verfügen über eine hochwertige und intuitiv bedienbare Visualisierung, die auf die Anforderungen der Benutzer zugeschnitten werden kann.
 
Die Gebäudeleittechnik von Johnson Controls unterstützt offene Kommunikationsprotokolle wie BACnet, OPC, XML, Modbus oder M-Bus, um eine größtmögliche Flexibilität für die Anbindung verschiedener Gewerke sicherzustellen. Ganz im Sinne einer effizienten Gebäudeautomation.

Die IT-basierte Infrastruktur sorgt dafür, dass alle notwendigen Informationen immer und überall zur Verfügung stehen: vor Ort und unterwegs. Auch der Zugriff auf alle Systeme ist jederzeit über PC, Tablet oder Smartphone möglich.
 
Unsere leistungsfähige Workstation Mxi64 hat sich zudem bei der Migration oder Integration von Bestandssystemen bewährt. Die Produktdokumentation zu unserer GLT-Software finden Sie hier

ADS/ADX - Anwendungs- & Datenserver
Mxi64 - Universelles Gebäudemanagementsystem (Nur in Deutschland bestellbar.)
ODS - BACnet® Operator Workstation

Automationsstationen für individuelles Gebäudemanagement 

Die frei programmierbaren und skalierbaren Metasys® Automationsstationen sind die optimale Lösung für das Messen, Zählen, Berechnen, Regeln, Steuern, Überwachen, Melden, Zeitschalten, Trendwertspeichern und Protokollieren der gesamten angeschlossenen Gebäudetechnik. Aufgrund der vielfältigen GLT-Funktionen und des integrierten Webservers können die Automationsstationen einzeln oder als Teil eines Gebäudeautomationssystems eingesetzt werden.

Als Feldbusprotokolle unterstützt das Metasys® Gebäudeautomationssystem alle derzeit marktgängigen Kommunikationsprotokolle wie BACnet IP gemäß dem globalen Kommunikationsstandard DIN EN ISO 16484-5, BACnet MS/TP, LonWorks, Modbus IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, Metasys® N2-Bus und viele mehr. Zusätzlich sind Modelle mit universellen Ein- und Ausgängen verfügbar. Hier finden Sie eine Auswahl unserer Produktdokumentationen.

NCE - Network Control Engine
NAE - Network Automation Engine
SNE - Supervisory Network Engine
SNC - Supervisory Network Controller

Fallstudie: Effiziente Gebäudeautomation für neues Abus-Kranhaus und Verwaltungsgebäude

Download
Hier finden Sie vorhandene Benutzerhandbücher.

Gerne beantworten unsere Experten Ihre Fragen rund um das Thema Gebäudeautomation und Gebäudeleittechnik mit dem Metasys® System!